Publicar produtos
HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

Traduzido por Google,
HAFELE_Capuz Telescópico_Floris-Coleção Completa _495.38.335
Especificação
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Telescopic-Hood_Floris-CompleteCollection
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosTelescopic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment