Publicar produtos
HAFELE Waste Bins Accessories Foot pedal

HAFELE Waste Bins Accessories Foot pedal

Traduzido por Google,

502.47.186

-Adequado para todos os sistemas de segregação de resíduos atrás dos painéis frontais

-Também pode ser usado para a gaveta inferior

-Pode ser facilmente adaptado

Especificação
  • -Plinth height: Min.100mm -Plinth offset: Min.35mm -Width: 120mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Waste_Bins_Accessories_Foot_pedal
  • Familia de productoWaste Bins
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)85
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 17 00
  • Título OmniclassInterior Refuse Disposal Furniture

Disponibilidade da região

Ásia