Publicar produtos
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-13L
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-13L

    HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-13L

    Traduzido por Google,

    502.01.713

    502.01.923

    Especificação
    • -For cabinet width: Min.400mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Hailo_Pico-13L
    • Familia de productoWaste Bins
    • Grupo de produtosSuspending on front panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)280
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins

    Disponibilidade da região

    Ásia