Publicar produtos
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-5L

HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-5L

502.63.726

Especificação
  • -For cabinet width: Min.300mm -For internal cabinet depth: Min.192mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use -Dim.(W x D x H): 175x175x310 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Hailo_Pico-5L
  • Familia de productoWaste Bins
  • Grupo de produtosSuspending on front panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)175
  • Profundidade (mm)175
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins

Disponibilidade da região

Ásia