Publicar produtos
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Traduzido por Google,
    A Hakron fornece uma gama completa de trilhos de ancoragem laminados a frio. Dependendo do tipo, estão disponíveis em aço galvanizado ou aço inoxidável A4 (316). Vários tamanhos padrão estão prontamente disponíveis em estoque. As calhas de ancoragem são fornecidas viradas para cima a uma distância máxima de centro a centro de 250 mm. (Para menor comprimento mínimo de dois à superfície). Os trilhos de ancoragem são fornecidos com um enchimento hidrorrepelente, que impede a penetração de água, cimento e é fácil de remover.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaankerrail_koudgewalst
    • Familia de productoAnchor Rail
    • Grupo de produtosCold-Rolled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)0.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Germany
    Luxembourg
    Netherlands
    United Kingdom