Publicar produtos
Hakron Bodywork ring

Hakron Bodywork ring

Traduzido por Google,
Parafusos machos e com cabeça sextavada de rosca completa 933 conforme DIN - ISO 4017. Qualidade 8.8 Versão zincada. Além dos tamanhos estão disponíveis diferentes diâmetros e/ou comprimentos rapidamente listados na tabela.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacarrosserieringen
  • Familia de productoBody Rings
  • Grupo de produtosBody Rings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3
  • Largura (mm)1
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)0.02
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
  • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniclassReinforcement Accessories

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom