Publicar produtos
Hakron Lintel
Hakron Lintel
Hakron Lintel

    Hakron Lintel

    Traduzido por Google,
    As vergas de aço são aplicadas sobre aberturas em alvenaria. Isso é feito para transferir a carga da alvenaria sobre a abertura para as superfícies de tijolo adjacentes à abertura. As vergas são instaladas na alvenaria externa e/ou interna e assentadas sobre os tijolos em ambos os lados da abertura. As vergas são calculadas para suportar todo o peso da alvenaria. Devido ao baixo peso próprio da verga de aço, obtém-se uma economia considerável de mão de obra e material. Vergas padrão em estoque: consulte a Tabela de Vergas Certacon http://www.certacon.nl/certacon/geveldrager/index.php?main=downloads&hmenu=89. Veja as informações sobre as vergas mencionadas. Projetos Personalizados: Além das vergas padrão, também produzimos diversos projetos personalizados. Essas solicitações são feitas através da Certacon BV. O departamento de Engenharia calcula e desenvolve a verga para o seu projeto. Por exemplo, lentilhas combinadas (invertidas), lentilhas com vedação de cavidade, lentilhas laminadas ou arredondadas, lentilhas embutidas e lentilhas com formatos especiais, como frente em ângulo reto, entre outras. Combinações com reforço de alvenaria também são possíveis. Ou, por exemplo, acoplar uma camada de laminação, sobre e/ou com suportes de laminação em aço inoxidável. Para informações técnicas, entre em contato com a Hakron Certacon. Mais informações sobre a Hakron Certacon podem ser encontradas no final deste catálogo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalatei
    • Familia de productoCurtain Slab
    • Grupo de produtosHP Click
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)870
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)2.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Germany
    Luxembourg
    Netherlands
    United Kingdom