Publicar produtos
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Raindance E 360 1jet EcoSmart 9 l/min com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 26605000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26605000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRaindance E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures