Publicar produtos
Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure
Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure
    hansgrohe

    Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de teto Crometta S 240 1jet LowPressure
    Especificação
    • Surfaces: - 26725000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate (at 0.02 MPa): 7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26725000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosCrometta S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)573
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures