Publicar produtos
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Traduzido por Google,
    Crometta 85 Conjunto de duche Vario com barra de duche 65 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 27763000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray, Vario spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27763000
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de produtosCrometta 85
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)669
    • Largura (mm)128
    • Profundidade (mm)246
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures