Publicar produtos
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturadora de bidé Metris monocomando com conjunto de descarga pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 31280000 Chrome Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 123 mm • spout height: 112 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31280000
    • Familia de productoBidet mixers
    • Grupo de produtosMetris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures