Publicar produtos
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle

    Traduzido por Google,
    Metropol Classic Misturadora monocomando para instalação exposta com manípulo de alavanca
    Especificação
    • Surfaces: - 31360000 Chrome - 31360090 Chrome/Gold Optic Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 31 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31360000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosMetropol Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)163
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures