Publicar produtos
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Traduzido por Google,
    Bica de banho Metris
    Especificação
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31494000
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de produtosMetris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)181
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures