Publicar produtos
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório Metropol 110 com 3 furos com pegas circulares e conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 74514000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 132 mm • spout height: 109 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74514000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosMetropol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)133
    • Largura (mm)366
    • Profundidade (mm)168
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures