Publicar produtos
HP Hurricane® Filter Housings

HP Hurricane® Filter Housings

Traduzido por Google,

Caixas HP Hurricane®

Duas tecnologias em uma

Menor custo de operação

Os filtros Harmsco® HP Hurricane® oferecem desempenho insuperável. Nosso design exclusivo separa sólidos densos antes da filtragem do cartucho para prolongar a vida útil do filtro, aumentar a capacidade de retenção de sujeira e reduzir os custos de manutenção.

Características

  • Separador de ciclone combinado e filtro de cartucho em um único design compacto
  • Design patenteado de fluxo ascendente com entrada tangencial – evita o aprisionamento de ar
  • O fluxo rotacional “vibra” pregas de mídia - melhorando o desempenho de carregamento
  • Corpo em aço inoxidável 304 eletropolido
  • Fechamento da tampa à prova de falhas, classificado para 150 psi
  • Três tamanhos para maior área de superfície de mídia
  • Standpipe CPVC (padrão) – aço inoxidável opcional
  • Ampla escolha de classificações de mícron de cartucho e mídia, incluindo bloco de carbono
  • NSF 61 listado

Formulários

  • Água potável comercial/residencial
  • Filtração da Torre de Resfriamento
  • Pré-filtragem de dessalinização (316 e opções revestidas)
  • Regra de Tratamento de Água de Superfície (SWTR) LT2
  • Água processada
  • Filtração de toda a casa
  • Tratamento de Águas Residuais Industriais
  • Pré-filtragem de osmose reversa
  • Conformidade com Comunidades Pequenas LT2
  • Água de poço
  • Remediação de Águas Subterrâneas
  • Água Subterrânea Sob Influência Direta (GUDI)
Especificação
  • Electropolished 304 or 316L stainless steel

    Standpipe - CPVC

    Temperature - 140˚F (60˚C) max. Up to 250˚F (121˚C) with optional stainless steel standpipe and high temperature cartridges installed

    Wing nuts - brass

    Rim gaskets - EPDM (Buna-N, Viton available)

    BSTP optional

    Gauge sample ports (1/4”), inlet and outlet

    Pressure - 150 psi (10 bar) max.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahp-hurricane-filter-housings
  • Familia de productoCommercial and Industrial
  • Grupo de produtosFilter Housings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Código ETIMEC001210
  • Nome ETIMWater filter
  • Nome UNSPSCWater filters
  • Código UNSPSC40161502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201446 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Filtration Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems