Publicar produtos
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
    Hartell

    Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump

    Traduzido por Google,

    As bombas LTA da Hartell são projetadas como unidades completamente independentes que são fáceis de conectar diretamente aos tanques da bandeja de lavanderia.

    A bomba de montagem direta da série LTA da Hartell é uma unidade completamente independente que é fácil de conectar diretamente às cubas da bandeja de lavanderia. Leve e compacto, este modelo elimina reservatórios, sifões, acessórios extras e mão de obra cara. Esta bomba inclui um interruptor ativado por pressão que liga a bomba quando a água entra na banheira.

    Como destaque na Amazon.com

    #Hartell #LaundryTrayBomba #DirectMount

    Especificação
    • Automatic pressure switch.
      ABS high-impact, corrosion resistant plastic construction.
      Integral junction box.
      8-ft cord and plug.
      Mounts directly to sink tailpiece.
      No traps required.
      Fits inside 24” base cabinets.
      Fits under wet bars, utility sinks, kitchenettes, and vanities.
      Simple, time-saving installation.
      No main stack vent connection required.
      Takes up zero floor space.
      Allows sink installation without breaking concrete.

      SPECIFICATIONS LTA

      Motor: (hp @ rpm) 1/8 @ 1670
      Electrical: 115V 2.2A
      Inlet Size: 1-1/2″ FNTP
      Discharge Size: 1” MNTP
      Reservoir Capacity: Direct mount
      Unit Dimensions: (WxDxH) 7”x8”x14”
      Maximum Temperature: 140°F
      Sealed Reservoir: N/A
      Weight: 19 lbs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHartell-LTA-1-ABC-Direct-Mount-Automatic-Laundry-Tray-Pump
    • Familia de productoPump
    • Grupo de produtosLaundry Tray
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Nome UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps