Publicar produtos
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled

    Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas com filtro resistente a vandalismo e bebedouro individual refrigerado, em conformidade com a ADA.

    O bebedouro individual Haws 1211SFV, resistente a vandalismo e com bico em conformidade com a ADA, fornece água filtrada e gelada em um design durável e resistente a adulterações, ideal para ambientes internos. Esta unidade individual atende aos padrões de acessibilidade da ADA e inclui fixadores ocultos e componentes resistentes a impactos para garantir segurança duradoura. Certificado pelas normas ANSI/NSF, o modelo 1211SFV é perfeito para escolas, escritórios e outras instalações internas de uso intenso. O acionador de garrafas com sensor permite o uso sem as mãos, e o visor eletrônico de LED intuitivo informa ao usuário quantas garrafas plásticas foram economizadas.

    Características resistentes a vandalismo

    • Bocal de aço inoxidável
      • Bocal anti-rotacional resistente a vandalismo, líder do setor
    • Operação por botão de pressão
      • Apresentamos a nossa válvula 5874PB, líder de mercado, com corpo totalmente em aço inoxidável usinado a partir de uma barra sólida de aço inoxidável.
    • Sensor de enchimento de garrafas líder da categoria
      • Resistente a arranhões de facas ou lâminas, abrasão, sujeira e acúmulo de uso regular.

    Filtração

    • O filtro 6428 incluído oferece filtragem certificada ANSI/NSF para chumbo/microplásticos/sabor e odor. Pode ser atualizado para o filtro 6445 com certificação ANSI/NSF para PFAS/PFOA .

    Características do produto

    • Enchedor de garrafas acionado por sensor sem usar as mãos
    • Área de enchimento de garrafas com iluminação LED
    • Taxa de enchimento rápida de 1,1 GPM (dependendo da pressão de entrada) para enchedora de garrafas.
    • A função de autolimpeza é acionada automaticamente a cada 24 horas para garantir o fornecimento de água fresca e a integridade do filtro.
    • O modo de economia de energia desliga o aparelho após 2 horas de inatividade.
    • Revestimento em aço inoxidável 304 durável e fácil de limpar.
    • Compatibilidade de instalação de adaptação com muitos bebedouros existentes.
    • vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
    • O design exclusivo da cuba reduz os respingos de água e facilita a limpeza.
    • Estrutura de aço galvanizado
    • Classificado para uso interno.
    • Projetado e montado nos EUA

    Certificado pela CSA em conformidade com as normas NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. Em conformidade com a ADA, de acordo com as normas ICC A117.1, CSA B651 e as Normas de Acessibilidade da ADA de 2010 do Departamento de Justiça dos EUA, quando instalado corretamente. Capacidade de refrigeração de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, em conformidade com a norma ASHRAE 18, com base em água de entrada a 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. Certificações FCC e CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para uso externo ou em áreas de piscinas fechadas (com cloro), e o não cumprimento dessas condições pode invalidar a garantia.

    Aviso da Proposição 65. Para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia como causadora de câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

    Certificações

    • Certificado pela CSA
    • Em conformidade com a ADA
    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 com Q ≤ 1
    Especificação
    • Model 1211SFV vandal resistant, filtered, wall-mounted chilled indoor wall-mount indoor unit with single ADA fountain design in 304 satin-finish stainless steel. Features include vandal-resistant stainless steel anti-rotational bubbler head, model 5874 solid bar stock steel push button, and scratch resistant LED-illuminated bottle filler. Energy-saving mode powers down unit and lights after 2 hours of inactivity; programmable for specific days of the week. Digital LED interface displays status and error codes. Bottle filler drains to waste and auto-purges after 24 hours of non-use.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1211sfv-vandal-resistant-filtered-bottle-filling-station-and-single-ada-drinking-fountain-chilled
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains