Publicar produtos
Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Traduzido por Google,

O bebedouro elétrico sem barreiras e resistente a vandalismo, modelo 1001.8B, oferece um desempenho de água gelada de 8 gph (30,3 L) em um revestimento de aço inoxidável projetado. Esta fonte com cuba giratória para montagem em parede oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado, e possui acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula. Equipado com recursos de proteção como cabeça de borbulhador resistente a vandalismo, filtro de resíduos e placa inferior, este bebedouro elétrico é rápido para desencorajar vandalismo.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
  • Conjunto de tigela de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 montado em um suporte de parede de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o borbulhador, a tigela, o botão, o dreno e a placa inferior
  • Vias navegáveis 100% livres de chumbo
  • As ranhuras da grade são projetadas para eliminar bordas afiadas e são apoiadas por um filtro de espuma para proteger o motor do ventilador e o compressor de alto deslocamento contra detritos
  • A manutenção é facilitada com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Projetado para funcionar com baixo consumo de energia, este bebedouro tem garantia de vida útil longa
  • O fluxo laminar evita respingos, mantendo a área de consumo contida e limpa
  • Lindo acabamento acetinado resistente a manchas e corrosão

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para aplicações externas ou áreas de piscinas fechadas (cloro). Essas condições podem anular a garantia. O produto inclui:

  • 1001.8: Bebedouro individual refrigerado
  • HCR8 : Resfriador Remoto
  • MTGFR.SM : Estrutura de montagem

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1001.8B ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrade available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah10018
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro