Publicar produtos
Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Traduzido por Google,

Modelo 1011HPS, bebedouros duplos de aço inoxidável altamente polido, Hi-Lo, sem barreiras, resistentes a vandalismo, com painel traseiro e cursos de água 100% isentos de chumbo.

O bebedouro Haws 1011HPS sem barreiras Hi-Lo polido resistente a vandalismo usa um conjunto de válvula de botão de aço inoxidável patenteado permitindo o ajuste do fluxo de acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Esta fonte projetada para tigela de redemoinho montada na parede oferece o 'único' corpo de válvula totalmente em aço inoxidável que é usinado a partir de barras sólidas, é totalmente utilizável através da frente do conjunto do botão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e filtro de abastecimento de água integral , e possui acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de retirar a válvula.

  • Conjunto de tigela de aço inoxidável de alto polimento tipo 304 de calibre 18 montado em um suporte de parede de aço inoxidável de alto polimento tipo 304 de calibre 14
  • Componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, tigelas, botões, drenos e placas inferiores
  • Hidrovias 100% livres de chumbo
  • Cabeças borbulhantes de latão cromado polido com fluxo laminar anti-esguicho integrado que elimina respingos de água
  • A manutenção é facilitada com acesso frontal para ajuste da válvula e substituição do cartucho
  • Belo acabamento altamente polido resiste a manchas e corrosão
  • O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em relação às fontes normais e atende às necessidades de usuários de diversas alturas

O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo aqueles da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposição 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 1011HPS Hi-Lo wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 high-polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, high-polished stainless steel finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access)  REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1011hps
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15
  • Largura (polegadas)30
  • Profundidade (polegadas)19
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)47
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures