Modelo 1435, bebedouro de três borbulhadores em ferro esmaltado branco antivandalismo, montado na parede, com cursos de água 100% isentos de chumbo.
O bebedouro de ferro esmaltado resistente a vandalismo Haws 1435 usa aço inoxidável patenteado, conjunto de válvula ativado por botão, permitindo ajustes de fluxo de acesso frontal, bem como acesso ao cartucho e filtro. Esta fonte montada na parede oferece o 'único' corpo de válvula totalmente em aço inoxidável que é usinado a partir de barras sólidas, é totalmente utilizável através da frente do conjunto do botão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integral, e tem acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de retirar a válvula. Equipada com componentes resistentes a vandalismo, esta fonte não é facilmente interrompida, desencorajando rapidamente vândalos.
A Haws fabrica bebedouros, torneiras e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Observação: As tigelas de ferro esmaltado são enviadas sem as ferragens montadas. Hardware a ser montado pelo instalador.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |