Publicar produtos
Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Traduzido por Google,


O bebedouro Haws 1501 Hi-Lo, sem barreiras e resistente a vandalismo, utiliza um conjunto de válvula patenteado de aço inoxidável, acionado por botão, que permite o ajuste do fluxo de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botão, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, além de acesso frontal ao ajuste de altura do fluxo de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de remover a válvula. Equipado com componentes resistentes a vandalismo, este bebedouro não é facilmente danificado, desencorajando rapidamente os vândalos.

  • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, botões, drenos e placas de fundo
  • A construção em ferro esmaltado branco brilhante confere a esta fonte uma durabilidade à prova de balas escondida sob seu apelo elegante
  • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Cantos arredondados suaves evitam acidentes e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
  • O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em comparação com as fontes comuns e atende às necessidades de diferentes alturas de usuários
  • O painel traseiro correspondente reforça ainda mais o apelo elegante das fontes e fornece uma base melhor para fontes mais resistentes
  • Observação: As tigelas de ferro esmaltado são enviadas sem as ferragens instaladas. As ferragens devem ser instaladas pelo instalador.

O modelo atende a todas as regulamentações federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Observação: As tigelas de ferro esmaltado são enviadas sem as ferragens instaladas. As ferragens devem ser instaladas pelo instalador.


    Informações sobre a Lei Buy America

    A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes geralmente exigem respostas ligeiramente diferentes, a Haws recomenda que o documento específico solicitando a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para uma resposta específica.

    Especificação
    • Model 1501 Hi-Lo wall-mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual white enameled-iron basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, white powder-coated stainless steel back panel and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.     REQUIRES MODELS 1501 & 6715 PURCHASED SEPARATELY.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahaws-1501
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12
    • Largura (polegadas)29
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalIron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures