Publicar produtos
Model 8330, Combination Shower with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Model 8330, Combination Shower with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Traduzido por Google,

Modelo 8330, resistente à corrosão, chuveiro combinado totalmente em aço inoxidável com lava-olhos/rosto AXION ® MSR e chuveiro.

A combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto em aço inoxidável Haws Modelo 8330 Tipo 304 apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os lava-olhos tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. O AXION MSR também oferece um novo design de chuveiro hidrodinâmico que minimiza a forte pressão física que leva a água para a borda externa dos chuveiros normais, tornando a distribuição igual em toda a extensão do fluxo. Um melhor aproveitamento da água que flui pelo chuveiro torna-o mais eficaz e, ao mesmo tempo, proporciona um ambiente mais confortável, dividindo os jatos de água em gotículas individuais menores. A unidade combinada está equipada com um filtro de água de malha 50 x 50 em linha e uma proteção contra poeira para lavar os olhos para manter o processo de irrigação protegido. Um ótimo complemento para ambientes inseguros onde os olhos, rosto e corpo podem ser expostos a materiais corrosivos.

  • Apresenta uma tigela de 11" (27,9 cm) e flange de piso de 9" (22,9 cm)
  • Os jatos de lavagem ocular/facial fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • Requer manutenção mínima e está equipado com cartão de teste para registrar testes semanais
  • O chuveiro de imersão AXION MSR com controle de fluxo fornece fluxo disperso para encharcamento uniforme
  • Reduzindo o tempo de instalação, o conjunto do lava-olhos e da válvula é pré-construído e totalmente testado em água/pressão
  • A construção sólida em aço inoxidável de 1-1/4" é uma peça robusta de equipamento resistente à corrosão
  • Fornecido com sinal de emergência universal e faixa de alta visibilidade
  • Fornecimento e Resíduos: 1-1/4" NPT

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.


Compre informações do America Act

A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico que solicita a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.

Especificação
  • Model 8330 Type 304 Stainless Steel combination shower and eye/face wash shall include an 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head that supplies an inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic design showerhead with 20 gpm flow control, eyewash dust cover, stainless steel 50 x 50 mesh water strainer, and Type 316 Stainless Steel stay-open shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem. Unit shall also include a cast 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, self-adhesive high visibility Safety Green and bright yellow stripes, and 1-1/4" NPT supply.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-8330
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)91
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)35
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)52
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States