Publicar produtos
Bar fence Atlas Grence Staander S
Bar fence Atlas Grence Staander S
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander S

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Grence Atlas é uma vedação forte e robusta, fabricada com a nova técnica de 'stent'. O ar comprimido é soprado nas barras verticais redondas para fixá-las firmemente nas vigas superiores e inferiores. Esta técnica 'limpa' usa menos energia e graças à superfície lisa sem soldas, a cerca é menos sensível à umidade e sujeira. Os portões inferiores vêm com tampas plásticas de segurança em cima das barras verticais para evitar acidentes.

    Esta vedação sólida é ideal para escritórios, escolas e outros locais proeminentes de alta visibilidade.

    • A mais recente técnica de fabricação de 'stent' (sem soldagem)
    • Aparência elegante para locais de visibilidade proeminentes
    • Fácil de combinar com portões de acesso e sistemas de detecção
    • Seguro e adequado para qualquer terreno
    • Resistente à umidade e sujeira
    Especificação
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFence-Grence-Atlas-180-200-250
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2360
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniclassOrnamental Metal Fences

    Disponibilidade da região

    Europa