Publicar produtos
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
    Hesco

    HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers

    Traduzido por Google,

    Barreiras de segurança Terrablock XS

    Alta segurança nas condições mais adversas.

    PROTEÇÃO PERIMETRAL PERSONALIZADA

    O TERRABLOCK XS pode ser facilmente integrado a portões para pedestres e veículos, criando uma proteção perimetral completa. A combinação de cestos de malha revestidos com geotêxtil e um sistema de painéis e postes de malha soldada oferece proteção total. Pode-se utilizar material de enchimento local para criar uma barreira segura e estável. Quando combinado com outras barreiras TERRABLOCK, é possível criar uma estrutura defensiva que atenda às suas necessidades específicas.

    XS 3
    altura 9'10" (3,00m)
    profundidade 3'6" (1,06m)
    comprimento conforme necessário
    Classificação HVM IWA 14 (40 mph)
    Tipo de enchimento - enchimento direto

    XS 4
    altura 13'1" (4,00m)
    profundidade 3'6" (1,06m)
    comprimento conforme necessário
    Classificação HVM IWA 14 (40 mph)
    Tipo de enchimento - enchimento direto


    MELHORIAS OPCIONAIS

    • Portão de pedestres
      data de pedestres com fechadura
    • Portão para veículos
      Portão de acesso controlado para veículos
    • Sistema de Detecção de Intrusão Perimetral (PIDS)
      Sensores de movimento e relés para pontos de controle central.
    • Arame farpado/bobina
      Fio anti-intrusão com altura ajustável até 0,8 m
    Especificação
    • TERRABLOCK XS is an easily deployable, ground mounted security barrier, requiring no digging and no concrete for complete stability and performance, combining traditional deterrents with state of the art detection technology, delivering the best in perimeter security. 
      Available in a range of finishes, including polyester powder coatings, and a choice of beige or green fabric, the XS is highly configurable to specify your requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahesco-terrablock-xs-security-barriers
    • Familia de productoHESCO
    • Grupo de produtosTerrablock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego