Barreiras de segurança Terrablock XV
Proteger infraestruturas críticas e operações comerciais.
PROTEÇÃO CONTRA HOSTIS
O TERRABLOCK XV é um produto para cercamento e mitigação de veículos, projetado de acordo com a norma M5OP1. Ele pode reduzir a velocidade de veículos de até 6,8 toneladas viajando a até 80 km/h graças ao nosso Sistema de Transferência de Energia patenteado. As barreiras também incluem malha anti-escalada 358 e podem ser equipadas com um Sistema de Detecção de Intrusão Perimetral (PIDS), para que você saiba o que está acontecendo no perímetro da sua propriedade o tempo todo. Você também pode optar por adicionar um portão de pedestres com trava, um portão para veículos e arame farpado, para ter controle total sobre quem e o que entra.
XV 3
altura 9'10" (3,00m)
profundidade 4'6" (1,37m)
comprimento 7'12" (2,12m)
Classificação HVM projetada de acordo com a norma ASTM M50P1.
Tipo de enchimento - enchimento direto
XV 4
altura 13'1" (4,00m)
profundidade 4'6" (1,37m)
comprimento 7'12" (2,12m)
Classificação HVM projetada de acordo com a norma ASTM M50P1.
Tipo de enchimento - enchimento direto
MELHORIAS OPCIONAIS