Publicar produtos
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300

    Traduzido por Google,
    Lixeira Range 477 - recipiente cilíndrico com tampa articulada - recipiente de resíduos removível - a tampa abre aplicando uma leve pressão com o joelho ou a mão - compartimento integrado para sacos higiênicos padrão - com etiqueta autoadesiva com instruções para abertura com o joelho - adequada apenas para montagem na parede - capacidade aproximada de 6 litros - 340 mm de altura, 210 mm de profundidade e 180 mm de diâmetro - fabricada em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra), 92 (cinza antracite), 90 (preto jato) e 33 (vermelho rubi) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-05-300
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units