Publicar produtos
Shower curtain rail, Matt edition, 801-34B400
Shower curtain rail, Matt edition, 801-34B400
Shower curtain rail, Matt edition, 801-34B400
    HEWI

    Shower curtain rail, Matt edition, 801-34B400

    Traduzido por Google,
    Varão para cortina de chuveiro da linha 801 - varão com argolas para cortina - para instalação de cortina de chuveiro - com núcleo metálico - fixado na parede com rosetas - pode ser encurtado para 200 mm no local - com 10 argolas para cortina - 1000 mm de comprimento, diâmetro do varão 33 mm e diâmetro da roseta 70 mm - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-34B400
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower partition, Shower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units