Publicar produtos
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
    HEWI

    Grab bar or towel rail, 477-31-200

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio ou suporte para toalhas da linha 477 - barra com extremidades em ângulo reto e rosetas de fixação - oferece suporte e segurança extra na banheira ou para pendurar toalhas ou roupas - para montagem na parede com rosetas - 300 mm de largura (centro a centro), 90 mm de profundidade e 33 mm de diâmetro, diâmetro da roseta de 70 mm - fabricada em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-31-200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccessible baths
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText