Publicar produtos
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
    HEWI

    L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200

    Traduzido por Google,
    Barra de suporte em L da linha 801 - Hastes conectadas em um ângulo raso com rosetas de fixação em aço - Utilizada para sustentação e suporte - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Distância entre centros de 620 mm e 200 mm, Ângulo de 135°, 200 mm de altura - Profundidade de 89 mm, Distância da parede de 56 mm, Diâmetro da haste de 33 mm, Diâmetro da roseta de 70 mm - Maior estabilidade graças a 3 pontos de fixação - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montada nos lados direito e esquerdo - Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricada em poliamida de alto brilho, conforme a tabela de cores HEWI - Kit de atualização para porta-papel higiênico 801.50.011 e kit de atualização para acionamento da descarga do vaso sanitário (rádio) 801.50.060 podem ser instalados posteriormente - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-22-200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)690
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors