Publicar produtos
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
    HEWI

    Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro, Série 801 - Fabricada em poliamida de alta qualidade com revestimento cromado-óptico e toque agradável - Barras horizontais conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço - Utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança - Comprimento horizontal: 762 mm - Profundidade: 89 mm - Distância da parede: 56 mm - Diâmetro da barra: 33 mm - Diâmetro da roseta: 70 mm - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Fixação na parede com material de montagem específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montada nos lados direito e esquerdo - Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Observação: ao utilizar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-11050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing