Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 962 x 962 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-320
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 962 x 962 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-320
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 962 x 962 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-320
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 962 x 962 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-320

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com trilho deslizante da série 801, para instalação em canto - Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - Com trilho vertical com suporte para chuveiro que pode ser movido para o lado (para instalação) - Utilizado na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança - Comprimento vertical 1100 mm, comprimentos horizontais (instalação em canto) 962 mm cada - Profundidade 89 mm, distância da parede 56 mm, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Instalação na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser instalado no lado direito ou esquerdo - testado até 200 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricado em poliamida de alto brilho, de acordo com a tabela de cores HEWI - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-320
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)997
    • Profundidade (mm)997
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS