Publicar produtos
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
    HEWI

    Backrest, 801-51-910

    Traduzido por Google,
    Barra de encosto da linha 801 - encosto acolchoado com barras em ângulo reto fixadas em ambos os lados e rosetas de fixação - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - para montagem na parede com rosetas - 670 a 730 mm de largura, 220 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto com 350 mm de largura, diâmetro da barra de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - almofada de encosto em PUR preto - fabricado em poliamida de alta qualidade de acordo com a tabela de cores HEWI - atende aos requisitos DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-910
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)164
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers