Publicar produtos
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R

    Traduzido por Google,
    Assento dobrável para chuveiro, em formato de L (EUA) - design composto por trilhos e elementos de assento - funciona como um assento seguro na área do chuveiro - pode ser dobrado - com núcleo de aço resistente à corrosão - placa de parede feita de material sintético com núcleo de aço integrado - elemento de assento saliente à direita - o elemento de assento estreito tem 460 mm (18 1/8 polegadas) de largura e 382 mm (15 1/16 polegadas) de profundidade - o elemento de assento saliente tem 345 mm (13 9/16 polegadas) de largura e 578 mm (22 3/4 polegadas) de profundidade - elementos de assento com 55 mm (2 3/16 polegadas) de largura - capacidade máxima de carga de 204 kg (450 lbs) - inclui material de fixação para montagem em paredes ocas com revestimento de madeira composto por duas placas de laminado ou madeira maciça de 5 x 30 cm (2 polegadas x 12 polegadas) conectadas por uma placa de compensado de 1,27 cm x 30 cm (1/2 polegada x 12 polegadas) - fixação oculta - feito de material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 99 (puro) branco), 95 (cinza pedra), 92 (cinza antracite), 90 (preto azeviche), 86 (areia), 84 (umber) e 33 (vermelho rubi) - atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51US330R
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)724
    • Profundidade (mm)578
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers