Publicar produtos
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Traduzido por Google,
    Espelho ajustável Range 802 LifeSystem (alavanca à direita) - espelho retangular de cristal com bordas arredondadas e proteção integrada contra estilhaços - ajuste fácil da inclinação entre 0 e 28° a partir da posição sentada - alavanca à direita - 725 mm de largura, 741 mm de altura, espelho com 69 mm de profundidade, distância livre entre a parede e a alça de 139 mm - trilho de apoio em latão cromado de alto brilho, eixo em alumínio polido e anodizado na cor E6 EV1 - com alça ergonômica em poliamida de acordo com a tabela de cores HEWI - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-01-100R
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)741
    • Largura (mm)725
    • Profundidade (mm)172
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors