Publicar produtos
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23040

    Traduzido por Google,
    Espelho de maquiagem - espelho redondo sem iluminação - emoldurado em metal cromado - fator de ampliação x 3 - diâmetro do espelho e da superfície do espelho 220 mm - em braço reto, móvel, comprimento 55 mm - profundidade total 113 mm - para montagem na parede, fixação oculta em 3 pontos - diâmetro da conexão da parede 60 mm, 10 mm de profundidade - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - cromado de alta qualidade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-01-23040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)237
    • Largura (mm)202
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors