Publicar produtos
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
    HEWI

    LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501

    Traduzido por Google,
    Espelho basculante LED Série 801, motorizado - Espelho retangular iluminado em material composto com bordas biseladas - Proteção contra estilhaços integrada e iluminação LED integrada nas laterais direita e esquerda - O espelho motorizado pode ser inclinado em até 28° e, portanto, pode ser usado em pé ou sentado - para montagem na parede - com dois perfis de luz LED de alta qualidade em alumínio, fixados na parte traseira do espelho - Cor da luz ajustável de branco quente a branco frio (aprox. 3000 - 6500 Kelvin), Potência total aprox. 10 watts - Intensidade de luz infinitamente regulável - Controle por interruptor de parede sem fio que dispensa manutenção - O interruptor de parede sem fio pode ser posicionado livremente na parede com adesivo ou integrado em uma moldura de 55 mm na instalação elétrica - Função de memória: a última configuração de luz selecionada é salva para uso posterior - LED e reator protegidos, classe de proteção II, classificação IP44 - Espelho com 599 mm de largura, 540 mm de altura e 6 mm de espessura - Espelhos em vidro laminado - Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética E - Certificação CE e UKCA em conformidade com a diretiva EMC 2014/30/UE - Adequado para redes elétricas com tensões entre 100 e 240 V e frequências de 50 e 60 Hz e 277 V para os EUA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-01-501
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors