Publicar produtos
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
    HEWI

    Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Espelho de maquiagem redondo e iluminado com luzes LED em toda a volta, 20 mm de largura. O espelho é côncavo de um lado. Ampliação de 5x. Diâmetro do espelho: 200 mm. Pode ser girado e inclinado. LED flexível de 12 V, aproximadamente 3 W. Duas cores de luz ajustáveis: branco quente (aproximadamente 3000 Kelvin) ou branco frio (aproximadamente 5700 Kelvin). Moldura metálica cromada. Diâmetro da superfície do espelho: 160 mm. Braço articulado duplo, móvel, com comprimento aproximado de 400 mm. Conexão direta sem fio, 220-240 V. Interruptor liga/desliga atrás do espelho. Certificações CE e UKCA de acordo com a Diretiva EMC 2014/30/UE. Classe de proteção I, classificação IP44. Este produto contém uma fonte de luz com eficiência energética classe F. Para montagem na parede, fixação oculta em 3 pontos. Diâmetro de fixação na parede: 100 mm, profundidade aproximada. 33 mm - incluindo material de fixação HEWI anticorrosivo - cromagem de alta qualidade - superfície em preto fosco - adequado para fontes de alimentação com tensões entre 100 e 240 V e frequências de rede entre 50 e 60 Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-01-26001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)315
    • Profundidade (mm)234
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors