Publicar produtos
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
    HEWI

    Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040

    Traduzido por Google,
    Espelho de maquiagem redondo e iluminado com luzes LED em toda a volta, 20 mm de largura. O espelho é côncavo de um lado, com ampliação de 5x. O diâmetro do espelho é de 200 mm e pode ser girado e inclinado. Possui LED flexível de 12 V, aproximadamente 4,5 W, duas cores de luz ajustáveis: branco quente (aproximadamente 3000 Kelvin) ou branco frio (aproximadamente 5700 Kelvin). A moldura é de metal cromado, com diâmetro da superfície do espelho de 160 mm. O braço articulado duplo é móvel e tem aproximadamente 400 mm de comprimento. A conexão é direta, sem fio, e a voltagem é de 220-240 V. O interruptor liga/desliga fica atrás do espelho. Possui marcações CE e UKCA de acordo com a Diretiva EMC 2014/30/UE. A classe de proteção é I e o índice de proteção IP é IP44. Este produto contém uma fonte de luz com eficiência energética classe F. Para montagem na parede, com fixação oculta em 3 pontos. O diâmetro do furo de fixação na parede é de 100 mm e a profundidade é de aproximadamente [inserir valor aqui]. 33 mm - incluindo material de fixação HEWI anticorrosivo - cromagem de alta qualidade - adequado para fontes de alimentação com tensões entre 200 e 240 V e frequências de rede entre 50 e 60 Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-01-26040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)315
    • Profundidade (mm)234
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors