Publicar produtos
Hanging seat Premium, 802-51-13260
Hanging seat Premium, 802-51-13260
Hanging seat Premium, 802-51-13260
    HEWI

    Hanging seat Premium, 802-51-13260

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso removível Premium LifeSystem da linha 802 - Assento com formato ergonômico, encosto e apoios de braço - Ideal para sentar com segurança no chuveiro - Superfície em plástico de alta qualidade com pintura eletrostática resistente a riscos - Assento dobrável para otimizar espaço - Junta de deslizamento suave e sem necessidade de manutenção - 652 mm de largura, 559 mm de altura, 628 mm de profundidade - 762 mm de altura e 240 mm de profundidade quando dobrado - Assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Assento com sistema de drenagem de água - Compatível com todos os corrimãos e barras de apoio para chuveiro HEWI - Suspensão em aço inoxidável com pintura eletrostática nas cores HEWI branco sinal (brilhante), com superfície do assento/encosto e apoios de braço em PUR de alta qualidade/espuma rígida integral em SD (branco sinal) ou fosco, ou suspensão em antracite brilhante com assento/encosto e apoios de braço em DR (antracite) fosco, com detalhes cromados de alto brilho - Apoios de braço rebatíveis separadamente - É produzido em conformidade com as certificações CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo a dispositivos médicos - cumpre os requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601. - Testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para duche com assentos suspensos correspondentes pode ser consultada no nosso catálogo online, na área de downloads do respetivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-13260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)559
    • Largura (mm)652
    • Profundidade (mm)628
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats