Publicar produtos
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200

    Traduzido por Google,
    Lixeira higiênica Range 805 - corpo cúbico com base embutida na parede - utilizada como recipiente para resíduos higiênicos - capacidade aprox. 6 l - suporte para saco de lixo integrado e oculto - tampa com aba articulada - 160 mm de largura, 300 mm de altura e 140 mm de profundidade - para montagem na parede - lixeira e tampa em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - abertura em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-05-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)302
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units