Publicar produtos
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de desinfetante para parede - Fabricado em aço inoxidável com revestimento em pó nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - Dispensador de desinfetante sem contato - O desinfetante é dispensado em forma de spray - Iluminação da área de desinfecção quando o sensor é ativado (luz azul) - O dispensador serve para armazenar desinfetante comercial - Com reservatório interno para reabastecimento livre, capacidade de 500 ml - Indicador de nível lateral - Bandeja coletora de gotas sintética removível e revestimento na cor HEWI 90 (preto jato) - Posição de encaixe para remoção da bomba ou troca da bateria - 387 mm de altura, 122 mm de profundidade, 102 mm de largura, peso: aprox. 4 kg - Para montagem na parede - Inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - Pilhas (AA 1,5 V / 4 unidades) não incluídas - Marcações CE e UKCA em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-01660
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)387
    • Largura (mm)102
    • Profundidade (mm)122
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers