Publicar produtos
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em L com suporte para chuveiro, Sistema 900 - versão para canhotos - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação e suporte para chuveiro - comprimento horizontal 600 mm, comprimento vertical 1250 mm, profundidade 88 mm - diâmetro da barra 32 mm, diâmetro da roseta 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - Suporte para chuveiro em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e ajustado em altura pressionando um botão grande - Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - para montagem na parede com material de fixação e rosetas HEWI específicos - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os pontos de perfuração - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33-203XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)710
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit