Publicar produtos
HEWI Rail with magnetic shower head holder
HEWI Rail with magnetic shower head holder
HEWI Rail with magnetic shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with magnetic shower head holder

    Traduzido por Google,
    Barra com suporte para chuveiro, Sistema 900 - barra vertical com apoios perpendiculares à parede, rosetas de fixação e suporte magnético para chuveiro - Distância entre furos: 600 mm, profundidade: 88 mm - diâmetro da barra: 32 mm, espessura do tubo: 2 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - suporte para chuveiro em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - compatível com chuveiros de diversos fabricantes - operação simples e intuitiva com uma só mão - suporte para chuveiro com ajuste infinito, fixado automaticamente por ímãs - mecanismo de fixação resistente ao desgaste - suporte cônico ajustável em qualquer ângulo - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os furos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33M000XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing