Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-363XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-363XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-363XA
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-363XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro com suporte deslizante para ducha, Sistema 900 - barras verticais e horizontais conectadas em ângulo reto com rosetas de montagem e suporte para ducha - com barra para ducha que pode ser empurrada para o lado (para instalação) - versão para mão esquerda - comprimento vertical 1250 mm (49 3/16 pol.), comprimentos horizontais (montagem em canto) 947 mm (37 5/16 pol.) e 647 mm (25 1/2 pol.), 70 mm (2 3/4 pol.) de profundidade - diâmetro da barra 32 mm (1 1/4 pol.), espessura do tubo 2 mm (1/16 pol.), diâmetro da roseta 70 mm (2 3/4 pol.) - capacidade de peso até 150 kg (330 lbs) - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - suporte para ducha em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - adequado para duchas de diversos fabricantes - o suporte para ducha pode ser Inclinável continuamente e com altura ajustável através de um grande botão; o adaptador cônico no suporte do chuveiro facilita o encaixe da cabeça de banho; número reduzido de pontos de fixação devido à inovadora conexão de canto; inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os pontos de perfuração; atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35-363XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)982
    • Profundidade (mm)682
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing