Publicar produtos
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio, Sistema 900 - trilho reto com suportes retos na parede e rosetas - espaçamento de fixação de 1067 mm (42 polegadas), profundidade de 70 mm (2 3/4 polegadas) - diâmetro do trilho de 32 mm (1 1/4 polegadas), espessura do tubo de 2 mm (1/16 de polegada), diâmetro da roseta de 70 mm (2 3/4 polegadas) - capacidade de peso de até 114 kg (250 libras) - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com revestimento em pó nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração - atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-06660
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1137
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units