Publicar produtos
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
    HEWI

    Floor support, 900-50-02160

    Traduzido por Google,
    Suporte de piso - suporte vertical para adaptação em trilhos de suporte articulados e trilhos de suporte fixos Duo 900.50... - para altura de montagem de 680 mm - suporte fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com revestimento em pó nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - comprimento vertical de 565 mm - ajuste de altura possível dentro de uma faixa de +/- 15 mm - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-02160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011032
    • Nome ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars