Publicar produtos
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
    HEWI

    Adjustable mirror, 801-01-100

    Traduzido por Google,
    Espelho ajustável Range 801 - espelho retangular em cristal com bordas arredondadas e proteção integrada contra estilhaços - ajuste de até 28° por meio de um mecanismo de corda, permitindo o uso em pé ou sentado - para montagem na parede - 599 mm de largura, 540 mm de altura e 6 mm de espessura - espelho em vidro plano - elemento de fixação e manivela em poliamida de alta qualidade, conforme tabela de cores HEWI - com sistema de redirecionamento de corda, adequado para instalação em parede.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-01-100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings