Publicar produtos
Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100
Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100
Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100
    HEWI

    Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100

    Traduzido por Google,
    Espelho ajustável Range 801 - espelho retangular em cristal com bordas arredondadas e proteção integrada contra estilhaços - espelho ajustável em até 28° por meio de um mecanismo de corda, permitindo o uso em pé ou sentado - para montagem na parede - 599 mm de largura, 540 mm de altura e 6 mm de espessura - espelho em vidro plano - elementos de fixação e manivela em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra), 92 (cinza antracite) e 90 (preto) - com sistema de redirecionamento de cabo, adequado para instalação em parede.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-01B100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors