Publicar produtos
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Traduzido por Google,
    Espelho de maquiagem redondo, sem iluminação, emoldurado em metal com acabamento preto fosco, com aumento de 3x, diâmetro do espelho e da superfície de 220 mm, com braço reto e móvel de 55 mm de comprimento e profundidade total de 113 mm. Para montagem na parede com fixação oculta em 3 pontos, diâmetro do furo de fixação na parede de 60 mm e profundidade de 10 mm. Inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-01-23001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)237
    • Largura (mm)202
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors