Publicar produtos
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 950-06-75050

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sacos de higiene - corpo básico cúbico com raios suaves - design linear e funcional, claro e harmonioso - serve para armazenar e remover sacos de higiene padrão de plástico - para montagem na parede - 143 mm de largura, 103 mm de altura e 27 mm de profundidade - fabricado em poliamida com revestimento cromado-óptico de alta qualidade - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-06-75050
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)27
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers